Publique sus productos
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection

    Traducido por Google,

    La construcción de acero soldado se destaca en el acristalamiento inclinado en caso de incendio. El sistema VISS Fire bien diseñado y de alta calidad con su amplia gama de componentes adicionales, como anclajes ignífugos, secciones de sujeción de acero inoxidable, etc., evita la propagación del fuego y el humo en caso de incendio. VISS Fire tiene una serie de aprobaciones específicas de países, a las que se agregan más continuamente a través de pruebas adicionales.

    Especificaciones
    • 01-03-02-03

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de productosVISS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-12
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls