Publique sus productos
Cozy Double Seater High Back
Cozy Double Seater High Back
    JasonL

    Cozy Double Seater High Back

    Traducido por Google,

    ¡Hola! Soy Cozy Seater High Back Lounge, tu opción ideal para la comodidad y la privacidad en tu espacio de trabajo. Transformo fácilmente espacios abiertos en espacios serenos y personalizados.

    Con una base robusta con recubrimiento en polvo y un panel trasero de 30 mm que absorbe el ruido, garantizo estabilidad y un ambiente tranquilo. Mi diseño de respaldo alto sujeta la parte superior de la espalda, mejorando la postura y reduciendo la tensión.

    Con respaldo y asiento de tela sobre una estructura de acero con espuma de alta densidad, ofrezco asientos lujosos y duraderos. El respaldo gris claro y el asiento gris oscuro son elegantes y modernos, mientras que los cojines en gris claro, azul claro, amarillo y rosa añaden un toque de color.

    Ideal para interiores, con 5 años de garantía y capacidad de hasta 120 kg. Personalízala para adaptarla a tu estilo y crear un espacio de trabajo a tu medida.

    Especificaciones
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 120

      Product weight (kg): 36.5

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 1060

      Back width (mm): 1400

      Seat height (mm): 400

      Seat width (mm): 700

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric seat and back

      Frame: Black metal

      Finish: Dark grey seat with light grey back

      Use: Suitable for indoor

      Seat foam: High density foam

      Back cushion: Light grey, light blue, pink, yellow

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCozy-Double-Seater-High-Back
    • Familia de productoSofas and Lounges
    • Grupo de productosCozy Sofas and Lounges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1450
    • Profundidad (mm)725
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Peso Neto (kg)36.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia