Publique sus productos
Lux Single Seater Lounge
Lux Single Seater Lounge
    JasonL

    Lux Single Seater Lounge

    Traducido por Google,

    Si busca sofisticación y estilo, no busque más. Mi elegante diseño fusiona la simplicidad moderna con la elegancia tradicional, algo inolvidable. Elija su color y colóqueme en cualquier recepción, oficina, sala de espera o espacio de trabajo: mi versatilidad no pasa desapercibida. Seré un complemento lujoso y elegante para su espacio. Soy la silla perfecta para la sala de espera.

    Especificaciones
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU

      Frame material: Steel, powdercoated leg

      Maximum load (kg): 120

      Seat foam: High density foam

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLux-Single-Seater-Lounge
    • Familia de productoSofas and Lounges
    • Grupo de productosLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)840
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)26.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia