Publique sus productos
Lux Triple Seater Lounge
JasonL

Lux Triple Seater Lounge

Traducido por Google,

Crea un ambiente sofisticado combinándome con el resto de mi familia, o cómprame sola para darle sofisticación y estilo a tu espacio. Mi elegante diseño fusiona la simplicidad moderna con la elegancia tradicional. Instálame en cualquier recepción, oficina en casa, sala de espera o cualquier espacio de trabajo: mi versatilidad no pasa desapercibida.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: PU

    Frame material: Steel, powdercoated leg

    Maximum load (kg): 240

    Seat foam: High density foam

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLux-Triple-Seater-Lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosLux
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)1115
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia