Publique sus productos
Drej Lounge Double Chair
JasonL

Drej Lounge Double Chair

Traducido por Google,

Cree un espacio de trabajo cómodo con mi diseño lujoso y sofisticado. Mi salón doble no solo es cómodo, sino también espacioso y acogedor. Disponible en una amplia gama de colores, seguro que se adapta a sus necesidades. Perfecto para cualquier recepción, sala de espera u oficina, sus clientes estarán sentados cómodamente durante horas.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 240

    Product weight (kg): 37

    Seats (people): 2

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrej-Lounge-Double-Chair
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosDrej Sofas & Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)755
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMetal
  • Peso Neto (kg)37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía