Publique sus productos
Drej Lounge Single Chair
JasonL

Drej Lounge Single Chair

Traducido por Google,

¿Le falta estilo y comodidad a su oficina? ¡No busque más! Tenemos la solución. Cree un ambiente acogedor con mi diseño audaz y elegante que le permitirá sentarse tan cómodamente que no querrá irse. Perfecto para cualquier área de recepción, sala de espera u oficina, le aseguro que usted y sus clientes estarán encantados.

Especificaciones
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 120

    Product weight (kg): 23

    Seats (people): 1

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrej-Lounge-Single-Chair
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de productosDrej Sofas & Lounges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)755
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMetal
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía