Publique sus productos
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Traducido por Google,

    ¡Buen día! Soy la silla Monarch para salas de juntas. Soy ajustable, con un rango de altura de 960 mm a 1040 mm. Mi diseño elegante y base giratoria me convierten en una pieza muy versátil, lo que me permite integrarme a la perfección en cualquier espacio. Me aseguraré de realzar la elegancia de su sala de juntas y de darle un toque acogedor y profesional.

    Especificaciones
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosMonarch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1040
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)585
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)15.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía