Publique sus productos
Sapphire Coffee Table
JasonL

Sapphire Coffee Table

Traducido por Google,

Sencilla pero eficaz, la mesa de centro de zafiro, disponible en blanco, negro y cromo en tres colores principales, complementa a la perfección cualquier sala de espera o silla de visitas en su área de bienvenida. Robusta y fiable, es una elección fácil.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Tools required Hand drill

    Height (mm) 400

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 19

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated, chrome

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

Especificaciones técnicas
  • Referenciasapphire-coffee-table
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosSapphire Office Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía