Publique sus productos
Sapphire Disc Base Counter Table
JasonL

Sapphire Disc Base Counter Table

Traducido por Google,

¡Déjame organizar tu oficina para una comida informal, una reunión o un encuentro! Mi diseño moderno, elegante y sencillo luce elegante y profesional dondequiera que me coloques. Soy perfecto para todas las cocinas y zonas de descanso de la oficina. Disponible en una amplia gama de colores, ¡tu oficina nunca se habrá visto mejor!

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1080 (1105H with tops)

    Top dimensions (mm) 1800x700

    Total length (mm) 1800

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 37

    Seats (people) 8

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No, screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    Disc base size (mm) 450mm Dia

Especificaciones técnicas
  • Referenciasapphire-disc-base-counter-table
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosSapphire Office Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia