Publique sus productos
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker

    4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker

    Traducido por Google,

    El altavoz de pantalla de cine de 3 vías JBL 4253, parte de la serie Cinema, ofrece fidelidad y rendimiento sinónimos del nombre JBL a un precio competitivo para los propietarios de salas de cine conscientes de los costos que buscan ofrecer una experiencia premium mientras aprovechan al máximo su inversión.

    El 4253 de 800 vatios está optimizado para teatros de tamaño pequeño a mediano, brinda SPL altos y cubre salas de hasta 85 pies (26 m).

    El 4253 está diseñado para una implementación y operación sin problemas, integrándose a la perfección con toda la serie JBL Cinema, que incluye dos subwoofers y un sonido envolvente de alta potencia. Los altavoces están convenientemente disponibles como sistemas completos o como módulos individuales M/HF y LF en carcasas separadas.

    Combine los altavoces y subwoofers de la serie Cinema con el procesador de cine JBL CPi2000 y los amplificadores Crown XLC para crear una solución de sonido de cine totalmente integrada.

    Características

    • El diseño de 3 vías ofrece salida máxima, cobertura simétrica de 90° x 50° y distorsión mínima
    • La tecnología de guía de ondas optimizada ofrece un patrón consistente
    • Dos modos de manejo: pasivo y biamplificado
    • Los parlantes se integran a la perfección con toda la serie JBL Cinema, incluidos los subwoofers 8102 surround y 3181F y 4281F
    • Optimice el funcionamiento con ajustes preestablecidos dedicados en el procesador de cine JBL CPi2000
    • Red cruzada incorporada
    • Los conectores de poste de unión en la parte superior del gabinete LF son fáciles de cablear y ahorran espacio detrás de la pantalla
    • El circuito de protección del transductor prolonga la vida útil del equipo
    • Los transductores duales de 15 pulgadas brindan un mayor rendimiento y una extensión de graves superior
    • potencia nominal 800W
    • Disponible como sistema completo o como módulos individuales M/HF (3132-M/HF) y LF (HPD3259) en carcasas separadas
    • La impedancia de 4 Ω permite que los amplificadores Crown XLC más pequeños alimenten el sistema de altavoces
    • SPL pico de 138 dB
    • Respuesta de frecuencia: 50 Hz–18 kHz (-10 dB) (4π)
    • Capacidad de proyección de hasta 85 pies (26 m) adecuada para cines de 100 a 150 asientos

    Más detalles

    Sonido premium sin el precio premium
    Con la serie Cinema, nunca ha sido tan fácil sumergirse en el sorprendente sonido de un sistema de cine JBL. Los altavoces de pantalla 4253 brindan una salida SPL alta y una amplia cobertura, lo que garantiza una experiencia de sonido emocionante en cada asiento. Agregue marcos 8102 para una cobertura completa; combínelo con los subwoofers JBL Cinema Series 3181F y 4281F para una extensión de graves superior.

    Sólido como una roca y confiable
    Confíe en la serie Cinema para obtener el máximo rendimiento durante la vida útil de su inversión: los sistemas están diseñados para una eficiencia general superior; El circuito de protección del transductor garantiza la estabilidad a largo plazo.

    Implemente con facilidad, de la forma que desee
    La serie Cinema está diseñada para una configuración y operación optimizadas del sistema en una variedad de configuraciones. Los altavoces de pantalla 4253 ofrecen modos de conducción pasivos y de biamplificación, y están disponibles como sistemas completos o como módulos M/HF y LF individuales en carcasas separadas. El hardware del gabinete está diseñado para una máxima versatilidad, con terminales de entrada en la parte superior del gabinete y conectores de poste de unión. Complete su sistema con sonido envolvente 8102 y el procesador de cine CPi2000.

    Supervisión del estado del sistema
    Los diagnósticos precisos ayudan a mantener su sistema funcionando al máximo rendimiento: los amplificadores Crown XLC monitorean el estado de la amplificación y las cargas de los altavoces a través de sistemas de control y TMS de terceros cuando se usan con el procesador JBL CPi2000; Los indicadores del panel frontal monitorean estadísticas clave como señal, recorte, operación en puente, energía en espera y falla.

    Construya un sistema de sonido integrado
    Complete su sistema de sonido de cine JBL con el procesador de cine JBL CPi2000, que proporciona mejoras de audio que incluyen DSP, sintonización de ecualización de sala, control de volumen y detección de fallas del sistema. El CPi2000 cuenta con preajustes de altavoces de la serie Cinema para un mejor sonido y rendimiento y una implementación más sencilla, y puede enviar el estado del amplificador y los altavoces a un sistema de control central TMS (Theater Management System).

    Especificaciones
    • SYSTEM TYPE: 3-way screen

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 50 Hz-18 kHz

      SYSTEM IMPEDANCE: Passive: 4Ω LF: 4Ω M/HF: 4Ω

      CROSSOVER: Bi-amp (MF/HF + LF), full passive

      SYSTEM POWER: Passive: 800W

      Bi-amp: LF 800W, HF 160W

      SENSITIVITY (4 PI): 100 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 138 dB

      SYSTEM DIRECTIVITY (H x V): 90° x 50° (-30/+20)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 15" MF: 1 x 6.5" HF: 1 x 1" exit

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: LF Enclosure: MDF

      M/HF Horn: Plastic

      INSTALLATION: M/HF in one unit

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      WEIGHT: 46.1 kg (79.59 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 450 x 704 x 1359 mm (17.72 x 27.72 x 53.50 in)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4253_professional-3-way-main-cinema-screen-speaker
    • Familia de productoCinema Sound
    • Grupo de productosMedium Format
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica