Publique sus productos
4642A - Dual 460 mm (18 in.)Subwoofer System

4642A - Dual 460 mm (18 in.)Subwoofer System

Traducido por Google,

Sistema de subwoofer dual 4642A de 460 mm (18 pulg.)
El modelo 4642A de JBL es un sistema de subwoofer de alta calidad, que cuenta con transductores de baja frecuencia de 460 mm (18 in) de tecnología avanzada montados en un radiador directo, recinto bass-reflex para una respuesta suave a las frecuencias audibles más bajas. El 4642A es ideal para el aumento de baja frecuencia de bandas sonoras analógicas o digitales en cines y para aplicaciones generales de refuerzo de sonido.

Características

  • Ruido rosa continuo de 1200 vatios, manejo de potencia de programa continuo de 2400 vatios
  • Respuesta útil a 22 Hz (-10 dB, sin ecualizador), plana a 22 Hz (-3 dB) con ecualizador externo
  • Controladores ventilados 2241H VGCTM con ventilación - Alta sensibilidad - Compresión de baja potencia - Alta capacidad de SPL máximo - Bajo 2.º y 3.er armónico - Distorsión - Geometría de campo simétrico SFGTM - Estructura magnética - Capacidad de excursión larga
  • probado por Lucasfilm, Ltd. para instalaciones THX®
Especificaciones
  • Frequency Range (±3 dB): 22 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 20 Hz - 500 Hz
    Rated Impedance: 4 ohms
    Minimum Impedance: 3.2 ohms
    Continuous Pink Noise: 1200 Watts
    Continuous Program: 2400 Watts
    Peak Power: 4800 Watts
    Axial Sensitivity: 50 Hz to 500 Hz; 101 dB, 1W @ 1m 40 Hz to 100 Hz; 100 dB, 1W @ 1m
    Net Weight (each): 216 lbs (98 kg)
    Dimensions (H x W x D): 762 mm x 1219 mm x 610 mm 30 in x 48 in x 24 in
    Power Handling (2Hr AES Rating): 1200 W
    Sensitivity: 100 dB
    Maximum SPL (1m): 131 dB
    Nominal Impedance: 2 x 8Ω


Especificaciones técnicas
  • Referencia4642A-Dual-18-Subwoofer-System
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosMedium Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica