Publique sus productos
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz de techo coaxial de alto rendimiento de 12 pulg.
    El Control 322C ofrece un rendimiento excepcional de última generación en un diseño de fuente puntual coaxial
    altavoz de techo.

    CARACTERISTICAS

    • Control de patrón de banda ancha constante de 90°.
    • Componentes • Woofer de 300 mm (12 pulgadas) reforzado con Kevlar con cono de bobina móvil de 75 mm (3 pulgadas). • Controlador de compresión de formato medio.
    • Claridad extraordinaria para voz y voz con respuesta de frecuencia extendida para música.
    • El manejo de potencia de 400 vatios con alta sensibilidad proporciona una alta capacidad de SPL.
    • Red cruzada avanzada de pendiente alta para una cobertura constante y un rango medio suave y natural.
    • Parrilla limpia y contemporánea y caja trasera opcional disponibles.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-322C-High-output-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica