Publique sus productos
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF

    MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF

    Traducido por Google,

    Sistema de altavoces de rango completo de 2 vías con 1 x 15" LF - MD55

    La serie Marquis Dance Club de JBL es una familia de sistemas de altavoces de última generación diseñada específicamente para el mercado de clubes de baile. El MD55 también está diseñado para el DJ móvil que requiere un sistema portátil liviano y de alta fidelidad. La caja multiángulo cuenta con un ángulo de 45° en un lado para usar como monitor de piso en la orientación horizontal y tiene manijas ajustadas, una copa de montaje en poste en el panel inferior. MD55 es un 90° x 50° de potencia media,
    Sistema de rango completo totalmente pasivo de 15" y 2 vías que utiliza transductores de accionamiento diferencial 265H y un controlador de compresión 2408H-1 con un diafragma de 1,5" para una respuesta de alta frecuencia suave y de baja distorsión. Todos los altavoces de la serie Marquis ofrecen una fidelidad, claridad y una pureza impresionantes sin precedentes.

    CARACTERISTICAS

    • Bobina de voz doble JBL 265H de 2": woofers Differential Drive® de espacio magnético doble
    • JBL 2408H-1 Diafragma de 1.5 ", controlador de compresión de salida de 1"
    • Guía de onda de transición progresiva PT™ giratoria de 90° x 50°
    • Zócalo de montaje en poste para aplicaciones portátiles

    APLICACIONES

    • Discotecas sofisticadas
    • DJ móvil
    • Refuerzo de sonido en vivo


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMD55-2-Way-Full-Range-Loudspeaker-System-with-1-x-15-LF
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica