Publique sus productos
MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

Traducido por Google,

Rejilla cuadrada para las series Control 200 y Control 300

Características

  • Construcción de metal resistente de calibre 19 para una confiabilidad duradera.
  • Diseño esculpido para una apariencia elegante y perfecto para cualquier decoración o entorno arquitectónico.
  • El revestimiento de zinc proporciona una superficie resistente a la oxidación y a los rayones para años de uso sin necesidad de mantenimiento.
  • El acabado de pintura en polvo minimiza los rayones y se puede volver a pintar fácilmente para que coincida con el color de cualquier habitación.
Especificaciones
  • Dimensions (H x W x D): 340 x 340 mm (13.4 x 13.4 in)square grille x depth from baffle of 10 mm (0.4 in)
    Material: Zinc plated 19 gauge steel
    Finish: Powder coated RAL9016 “Traffic White”, satin finish
    Grille Attachment to Baffle: 4 pcs M4 machine screws in corners
    Net Weight: 0.7 kg (1.5 lbs)
    Shipping Weight: 1.0 kg (2.2 lbs)
    Included Accessories: 5 pcs M4 powder coated machine screws. 5 pcs M4 powder coated countersink washers

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMTC-SG6-8-Square-Grille-for-Control-200-and-Control-300-Series
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosCeiling Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica