Publique sus productos
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System

    PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound Reinforcement System

    Traducido por Google,

    Sistema de refuerzo de sonido autoamplificado multipropósito bidireccional de 10" - PRX710

    PRX710 es un altavoz compacto y ultraligero de la serie PRX700. Ha sido diseñado para ofrecer el máximo rendimiento para su peso y tamaño.

    CARACTERISTICAS

    • SPL pico de 133 dB
    • Controlador de baja frecuencia de 10 "para baja distorsión y mayor SPL
    • Controlador de compresión de neodimio JBL de próxima generación de 1,5" de diámetro
    • Guía de ondas diseñada por JBL para una cobertura precisa
    • Tecnología de amplificador de clase D eficiente
    • Preajustes de ecualizador seleccionables por el usuario Normal y Boost
    • Sección de entrada DSP, crossover, limitación dinámica, optimización de componentes, ecualizador de sistema seleccionable
    • Nivel de línea y capacidad de entrada directa de micrófono
    • Entradas combinadas XLR-1/4 "profesionales, entradas RCA y bucle XLR
    • Zócalo integrado de montaje en poste de 36 mm
    • Asa integrada con copa trasera moldeada por inyección para facilitar el transporte
    • Puntos de suspensión M10 integrados para una fácil instalación
    • Gabinetes livianos de madera contrachapada de álamo hechos estructuralmente sólidos con juntas machihembradas y protegidos por el acabado DuraFlex™ de JBL probado en la gira.
    • Rejillas de acero de calibre 16 resistentes a abolladuras con respaldo de tela

    APLICACIONES

    • El PRX710 es el altavoz más compacto y versátil de la serie PRX700. Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento por su peso y tamaño como un PA principal de frente de la casa. Se proporcionan dos configuraciones de EQ seleccionables por el usuario para optimizar el sistema para cualquier aplicación. Con un montaje en poste de doble toma, el PRX712 es una combinación perfecta con un subwoofer de la serie PRX700, que ofrece un sistema sub/satélite autoamplificado de alto rendimiento.
    • El PRX710 se compone de un woofer de 10", un diafragma de polímero anular de 37,5 mm (1,5") 2408H-2, un controlador de compresión de neodimio montado en una bocina de 100° por 60°, todo impulsado por un amplificador de potencia digital Clase D de 1500 vatios. El DSP sofisticado es el núcleo de una sección de entrada con todas las funciones, que proporciona ecualización del sistema seleccionable por el usuario, protección, selección de sensibilidad de entrada, funcionalidad cruzada, limitación dinámica y optimización de componentes discretos.
    • Todos los gabinetes PRX700 están construidos con una combinación de madera contrachapada de álamo fuerte y liviana de 25 mm (en la parte superior e inferior para mayor rigidez) y 18 mm, estructuralmente sólida con juntas machihembradas. Todos los gabinetes de la serie PRX700 están protegidos por el acabado DuraFlex™ de JBL probado en giras. Las rejillas están hechas de acero de calibre 16 resistente a las abolladuras y las manijas están hechas de nailon ligero relleno de fibra de vidrio para mayor resistencia y durabilidad. Todos los puntos de suspensión M10 están construidos con acero calibre 14 y han sido probados con un límite elástico de 1000 lbs. cada.
    • El panel de entrada del amplificador ofrece compatibilidad con conectores XLR o de ¼ de pulgada y un interruptor de sensibilidad brinda flexibilidad adicional, lo que permite conectar literalmente cualquier fuente de sonido sin usar un mezclador. Las luces de señal presente y limitador indican el estado del sistema y ayudan a establecer el nivel óptimo a través de la perilla de control de nivel.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPRX710-10-Two-Way-Multipurpose-Self-PoweredSound-Reinforcement-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosPortable Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica