Publique sus productos
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element

    BRX308-LA Line Array Element

    Traducido por Google,

    Características

    • Controladores LF duales de 8 pulgadas y controlador de compresión de titanio de 3 pulgadas
    • Rango de frecuencia: 80 Hz–20 kHz (-10 dB)
    • Dispersión vertical de 110° horizontal x 12° (variable)
    • SPL máximo de 136 dB
    • Ángulos interbox variables
    • E/S: dos conectores NL4 de 4 polos cableados en paralelo para uso IN/THRU
    • Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 662 x 299 x 376 mm (26 x 11,8 x 14,8 pulgadas)
    • Peso: 20,5 kg (45,2 libras)
    Especificaciones
    • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 80 Hz-20 kHz

      MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

      NOMINAL DIRECTIVITY (H x V): 110° x 12° (variable)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 8" HF: 1 x 3" titanium compression

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Plywood

      COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

      CONNECTORS: Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

      WEIGHT: 20.5 kg (45.2 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 376 x 662 x 299 mm (14.8 x 26 x 11.8 in)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrx308-la_line-array-element
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de productosBRX Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers