Publique sus productos
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz bidireccional de cine ScreenArray

    El altavoz de cine bidireccional ScreenArray® C221 combina los últimos avances tecnológicos de JBL con un tamaño compacto y un precio accesible, lo que facilita la actualización de la experiencia de sonido en su cine pequeño o mediano. El C221, que cuenta con la tecnología de apertura acústica y arreglos disímiles duales pendiente de patente, brinda una cobertura notablemente uniforme y una reproducción de sonido suave y precisa para todos los miembros de su audiencia. El C221 tiene una profundidad de 12”, lo que lo hace perfecto para multicines pequeños y medianos con limitaciones de espacio. Y dado que el C221 utiliza la misma tecnología de controladores en la que confían los mejores estudios de cine de todo el mundo, su audiencia disfrutará de una experiencia más cautivadora y auténtica desde todos los asientos de la casa, tal como pretendían los creadores.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño bidireccional ScreenArray® de última generación para un rendimiento máximo, una cobertura mejorada y una distorsión mínima
    • La tecnología Dual Dissimilar Arraying pendiente de patente crea un patrón de cobertura para las áreas de asientos inclinados y extiende la potencia de salida de HF y el control del patrón una octava completa en ambos extremos del espectro
    • La tecnología Acoustic Aperture, pendiente de patente, ofrece controladores mejorados para una menor distorsión y una mayor sensibilidad, además de un rendimiento de rango medio mejorado para una transición de cruce suave.
    • La huella de 12" ahorra espacio sin sacrificar el rendimiento
    • Diseñado para cines pequeños y medianos con una distancia máxima de proyección de 15 m (49,20 pies)

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS

      Frequency Response (-3dB) 77Hz - 18kHz
      Frequency Response (-6dB) 58kHz - 20kHz
      Frequency Response (-10dB) 44Hz - 20kHz
      Crossover Frequencies 1700Hz (LF), 2000Hz (HF1), 1700Hz (HF2)
      Free Field Passive Sensitivity 100dB SPL @2.83V
      Calculated Max SPL 125 dB
      Passive Rated Impedance 8Ω
      Minimum Impedance 7Ω @ 167Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 300W
      Power Handling (100Hr AES Rating) 150W
      LF Sensitivity 100dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 100 dB SPL @ 2.83V
      Furthest Seat 15m/49.20ft
      Unit Weight (lbs) 100
      Unit Weight (kg) 45.36
      Dimensions (H x W x D) Inches 35" x 34" x 12"
      Dimensions (H x W x D) Centimeters 88.9 x 85.73 x 30.48

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC221-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • Familia de productoCinema Sound
    • Grupo de productosSmall Format
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers