Publique sus productos
Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Traducido por Google,

Altavoz de techo coaxial bidireccional de 8 pulgadas
El Control 18C/T es un altavoz de techo de rango completo que consta de un controlador de cono de alta tecnología de 200 mm (8,0 pulgadas) y un tweeter de cúpula blanda refrigerado por líquido de 25 mm montado en un deflector ventilado que se puede pintar hecho de UL94-V0 y UL94 resistente a los rayos UV -Material 5HB, con un backcan de montaje ciego preinstalado para una instalación rápida y sencilla. El altavoz está diseñado para proporcionar una excelente calidad de sonido para una amplia variedad de aplicaciones de volumen medio a alto, como cafés con música, sistemas de música para empresas, tiendas minoristas, sistemas de música/localización, aeropuertos, salas de espera/recepción, salones, salas de audiencias, centros de convenciones, hoteles, instalaciones educativas y más.

CARACTERISTICAS

  • Controlador de alto rendimiento de 200 mm (8,0 in) con cono de polipropileno y envolvente de goma de butilo
  • Tweeter de cúpula blanda refrigerado por líquido de 25 mm (1,0 pulg.)
  • Backcan de montaje ciego para una instalación rápida y fácil
  • Abrazaderas dobles para conductos/cables
  • Combinación de 70 V/100 V y operación directa de baja impedancia • 90 vatios a 8 Ω ajuste nominal • 60 W de tomas múltiples a 70 V/100 V
  • Ancho de banda de 58 Hz a 20 kHz con cobertura de 90°
  • Alta sensibilidad de 92 dB para SPL máximo alto
  • Blanco o negro (-BK)

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range (-10 dB)1 58 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB)1 80 Hz – 16 kHz
    Power Capacity (at low-Z) 2 180 Watts Continuous Program Power
    Maximum Input Voltage 31.8 V RMS (2hrs), 63.6 V peak
    Nominal Sensitivity3 92 dB
    Nominal Coverage Angle3 90° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 3 6.0
    Directivity Index (DI) 3 7.8 dB
    Rated Maximum SPL 112 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 118 dB peak
    Nominal Impedance 8 ohms (in direct/bypass 8Ω setting)
    Transformer Taps 60 W, 30 W, 15 W @ 70V or 100V (plus 7.5 W @ 70V only)
    Recommended Protective High-Pass4 45 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8ohm operation, 60 Hz for 60 W tap, 50 Hz for 30 W, 15 W & 7.5 W tap setting
    Crossover Network 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver, 12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
    LF Driver 200 mm (8.0 inch) with polypropylene cone, butyl rubber surround, anodized aluminum voice coil former, high temperature voice coil
    HF Driver 25 mm (1.0 in), highly-damped treated-silk dome, Kapton™ voice coil, liquid cooling, wide dispersion waveguide
    Input Connector Removable locking 4-pin connector with screw-down terminals. Max wire size 12 AWG (2.5 mm2)
    Connector Wiring Pin 1 = + In; Pin 2 = - In; Pin 3 = + Loop Thru; Pin 4 = - Loop Thru
    Strain Reliefs Strain relief for two cables or two flex conduits via coupled clamping mechanism
    Materials ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/EN60849 systems
    Dimensions 307 mm diameter x 274 mm depth from back of baffle (12.1 in diameter x 10.8 in depth)
    Ceiling Cutout Size Circular cutout with 282 mm (11.1 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range Up to 38 mm (1.5 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thick-ceiling dog-ears available for up to 60 mm (2.4 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment One point, top surface
    Net Weight 6.4 kg (14.1 lbs, one speaker)
    Shipping Weight 17.7 kg (39.0 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, removable locking multi-pin connector, grille with safety tether.
    Optional Accessories MTC-47NC new construction bracket; MTC-47MR mud-ring construction bracket; MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 60 mm (2.4 in, ordering one set = 24 dogears for 6 speakers); MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-18C-T-Two-Way-8-Inch-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosCeiling Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers