Publique sus productos
JBL-EON710 - 10-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON710 - 10-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON710 - 10-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON710 - 10-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON710 - 10-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON710 - 10-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    JBL-EON710 - 10-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    Traducido por Google,

    Lanzada en 1995, la familia de PA EON más vendida de JBL estableció el punto de referencia de cuán grande puede ser un sistema de altavoces autoamplificados.

    El altavoz JBL EON710 de 10 pulgadas es parte de la nueva serie EON700 de PA activos de JBL, que representa un gran paso adelante en innovación y tecnología al brindar una cobertura verdaderamente inteligible y claramente consistente en cualquier nivel de volumen.

    La serie EON700 aprovecha la última ciencia acústica, diseños de transductores, materiales de gabinete y DSP avanzado y tecnologías de control para brindar un rendimiento extraordinario en un sistema portátil completamente profesional, altamente flexible y fácil de usar.

    Con cuatro modelos disponibles, incluido el EON710 de 10 pulgadas, el EON712 de 12 pulgadas y los altavoces PA autoamplificados EON715 de 15 pulgadas y el subwoofer EON718S de 18 pulgadas, los sistemas EON700 cubren las necesidades de los músicos y proveedores de sonido que trabajan hoy en día.

    Especificaciones
    • Features

      • Custom-designed 10-inch woofer
      • 2414H compression driver
      • Redesigned high-frequency horn
      • Power: 1,300W peak / 650W RMS
      • Frequency response: 52 Hz–20 kHz (-10 dB); 65 Hz–20 kHz (-3 dB)
      • Max SPL: 125 dB
      • Dispersion: 110° H x 60° V
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 1 XLR passthrough
      • Advanced dbx DSP: Automatic Feedback Suppression, ducking, 100ms speaker delay, parametric EQ
      • Built-in 3-channel digital mixer
      • Backlit color LCD screen provides easy access to functions
      • Universal JBL Pro Connect app control
      • Bluetooth 5.0 streaming and control
      • Durable talc-reinforced polypropylene cabinet and metal grille
      • Ergonomic handle simplifies transport
      • Built-in pole mount and optional EON700 Universal Yoke Mount expand system configuration options
      • Stackable cabinets allow easy storage
      • Dimensions: 23.11 x 13.07 x 11.81 in (587 x 332 x 300 mm) (HxWxD)
      • Weight: 26.2 pounds (11.9 kg)
      • Shipping dimensions: 24.72 x 17.63 x 16.37 in (628 x 448 x 416 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 33.1 pounds (15 kg)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajbl-eon710_powered-pa-speaker
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de productosEON Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica