Publique sus productos
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205

    Elbow switch - JCK205

    Traducido por Google,

    Interruptor de codo robusto de plástico ABS con placa de presión convexa y ranuras táctiles de serie. Las ranuras facilitan a las personas con discapacidad visual saber dónde presionar para activar el interruptor. El modelo cuenta con una cubierta de color aluminio y un marco gris oscuro. El JCK205 se entrega con un microinterruptor normalmente abierto IP67, pero también se puede pedir con más.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck205
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosABS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania