Publique sus productos
LJ8950W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Rolling Doors
LJ8950W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Rolling Doors
    LiftMaster

    LJ8950W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Rolling Doors

    Traducido por Google,

    Las soluciones personalizadas de LiftMaster ® son paquetes integrados que garantizan una integración perfecta de un sistema de puerta comercial motorizado. La combinación de tecnología avanzada, funciones y accesorios proporcionados por LiftMaster simplifica el proceso de determinar la mejor solución para cumplir con su aplicación específica de operador de puerta automática.

    Ideales para aplicaciones con ciclos horarios limitados, los operadores de puertas comerciales de servicio liviano de LiftMaster son resistentes, potentes y altamente confiables.

    • Para puertas enrollables y rejillas más pequeñas y ligeras.
    • Ciclo de trabajo nominal: máximo 10 ciclos por hora; Menos de 25 ciclos por día.
    • Montaje en pared en pequeñas puertas enrollables y rejillas.
    CARACTERISTICAS

    Conectividad empresarial

    Supervisión y control: myQ Smart Facility Access es una solución de software basada en la nube que proporciona datos y análisis en tiempo real a una instalación comercial.

    Administración de muelles myQ: analice la carga, el giro y el tiempo de permanencia en cada muelle de la instalación y tome decisiones basadas en datos que le permitan mantener una visión desde el perímetro hasta el espacio del muelle.

    Alertas en tiempo real: manténgase actualizado y controle los puntos de acceso de las instalaciones con notificaciones en tiempo real para ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad mientras reduce los gastos.


    Seguridad y protección empresarial

    Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.

    Sensores de seguridad comerciales: proteja a personas y vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.

    Security+ 2.0®: proteja el acceso a las instalaciones con la tecnología Security + 2.0, apertura solo para dispositivos registrados.

    Energía Comercial

    Clasificación de corriente: 120 V CA, voltaje de 60 Hz, clasificación de corriente de 1,5 A

    Listado por UL®

    Reduzca el mantenimiento: prolongue la vida útil del hardware y reduzca el mantenimiento con un funcionamiento suave de inicio/parada.

    Garantice el acceso: garantice el acceso a las instalaciones cuando se corte la energía agregando una batería de respaldo (485LM, accesorio opcional)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialj8950w-jackshaft-door-operator
    • Familia de productoCommercial Door Operators
    • Grupo de productosLight-Duty Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Código ETIMEC000367
    • Nombre ETIMElectrical door opener
    • Nombre UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
    • Descripción Uniclass 2015Garage door operators
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica