Publique sus productos
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265

    Elbow switch - JCK 265

    Traducido por Google,

    Interruptor de codo de aluminio anodizado negro con tapas blancas. El JCK265 está especialmente diseñado para su instalación en secciones de vidrio con sistemas de perfil de 50 mm. Este modelo también es adecuado para entornos con espacio limitado. El JCK265 está equipado con dos pulsadores. Nuestros interruptores de codo con dos pulsadores están diseñados para entornos con puertas batientes dobles, lo que permite el control independiente de cada puerta. Esto reduce las corrientes de aire y la entrada de aire frío, a la vez que ahorra energía, ya que no es necesario abrir ambas puertas cada vez que se pasa. Esta función también es práctica en zonas con dos entradas independientes al mismo local.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 50 x 23 mm.

      Micro switches: 2 pcs IP67 - Upper switch: 1pc Normally Open/Normally Closed. Lower switch: 1pc Normally Open.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck265
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)311
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCopolímero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania