Publique sus productos
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267

    Elbow switch - JCK 267

    Traducido por Google,

    Interruptor de codo fabricado en aluminio plateado. Incorpora una luz LED azul, ideal para entornos donde la visibilidad y la accesibilidad son esenciales. Su diseño plano y sus tapas negras a juego le confieren un aspecto elegante y contemporáneo, ideal tanto para aplicaciones funcionales como estéticas.

    Especificaciones
    • Manufactured in Sweden.

      Equipped with LED light (blue).

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 241 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: Standard 1 pc Normally Open IP67 and 1 pc Normally Open/Normally Closed IP67.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelbow-switch-jck267
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de productosAluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)241
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCopolímero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania