Publique sus productos
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm

    Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm

    Traducido por Google,
    Craft es una versión contemporánea de las clásicas puertas de panel hechas a mano. La artesanía obtiene su carácter y fuerza de sus partes compuestas y de su entorno. Por lo tanto, estas puertas se adaptan tanto a la antigua villa exclusiva como al apartamento moderno y elegante. Craft está diseñado para uso residencial y similar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_craft_101_single_slide_inwall96
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosCraft
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Estonia
    Finlandia
    Letonia
    Lituania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText