Publique sus productos
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Traducido por Google,
    Unique es una gama de puertas interiores modernas y emocionantes donde la opción está en el centro de atención. Hay grandes oportunidades para dar expresión a sus puertas: líneas clásicas, expresivas o elegantes y atemporales, ¡la elección es libre! Unique está diseñado para uso residencial y similar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_unique_504_single_slid_inwall122
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosUnique
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Estonia
    Finlandia
    Letonia
    Lituania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText