Publique sus productos
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02

    Exterior Door Sidelight KL1100 W02

    Traducido por Google,
    Esta es una gama de ventanas fijas, diseñadas para encajar como luces laterales en las gamas de puertas exteriores JELD-WEN (ADVANCE-LINE).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de productosSidelight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioEPS
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors