Publique sus productos
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single

    Interior Door HP FS7 Single

    Traducido por Google,
    La FS7 es una puerta interior de alto rendimiento hecha para uso profesional. Adecuado para lugares con demandas adicionales de reducción de sonido combinada con resistencia al fuego como salas de reuniones, etc. EI130/Rw 42 dB
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajw_interior_door_hp_fs7_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosHigh Performance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors