Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

Número de Artículo: Tvattbank-Lyfta
Fabricante: Jeltec
Familia del producto: Changing stations
Grupo del producto: Lyfta
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2016-10-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 136

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Número OmniClass: 23-21 00 00
Título OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este producto es apto en :
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®