Publique sus productos
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 de 5 estrellas3.7(17 reseñas)
Traducido por Google,
Este JSN se utilizará para determinar y definir la ubicación de las cortinas. Tejido para ser ignífugo, colores y estampados variables con respaldo. Precio basado en un par de cortinas para una ventana de aproximadamente 36" de ancho x 60" de alto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA6305
  • Familia de productoDrapes
  • Grupo de productosPair
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1502
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles