Publique sus productos
Cubito allas 45X25 cm hanareikä vasemmalla valkoinen sis. kiinnitysruuvit
Jika-FI

Cubito allas 45X25 cm hanareikä vasemmalla valkoinen sis. kiinnitysruuvit

Traducido por Google,
Este objeto BIM fue producido junto con Laattapiste - La hermosa piscina llama la atención. Las piscinas de la serie Mio de Jikan son una combinación funcional de diseño de alta calidad y precio funcional. El lenguaje de diseño es familiar, pero aún moderno.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPJ8114230001051F
  • Familia de productoMio
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815