Publique sus productos
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on right, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on right, white incl. mounting skrews

Traducido por Google,
Este objeto BIM se produce en conjunto con Laattapiste - Lavabos pequeños asimétricos Cubito ideal para resolver las necesidades de los baños pequeños. Pueden tener el espacio de almacenamiento a la derecha oa la izquierda de acuerdo a la necesidad del usuario.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPJ8114240001061
  • Familia de productoMio
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815