Publique sus productos
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

Traducido por Google,
Este objeto BIM se produce en colaboración con Laattapiste - LYRA plus es sinónimo de lavabos tradicionales: formas elegantes, práctico borde ligeramente elevado, líneas suaves. Incluso el baño más pequeño puede ser acogedor y práctico. ¡Ofrecemos 10 años de garantía en productos de cerámica!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAR1179
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)310
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815