Publique sus productos
Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla
Jika-FI

Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla

Traducido por Google,
Este artículo BIM fue producido junto con Laattapiste - Jika LYRA plus es sinónimo de fregaderos tradicionales: formas elegantes, un práctico borde ligeramente elevado, líneas suaves. La serie LYRA plus incluye dos pequeños lavabos de diseño práctico que encajan fácilmente en pequeños baños de cortesía. Recomendamos los fregaderos pequeños junto con el diseño de válvulas de esquina y desagües. Encuentre las instrucciones de instalación para los fregaderos Jika en la sección de descargas. ¡Ofrecemos una garantía de 10 años en productos de cerámica!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAR1179F
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)310
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815