Publique sus productos
PURE Glass wall 120 for shower tray 1200 mm
Jika

PURE Glass wall 120 for shower tray 1200 mm

Traducido por Google,
Mampara de cristal 120 para plato de ducha 120 x 80 y 120 x 90, perfil plata, cristal perla
Especificaciones técnicas
  • Referencia267420
  • Familia de productoPure
  • Grupo de productosShower enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África