Publique sus productos
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Traducido por Google,
Monomando lavabo con desagüe Click-clack cuerpo liso 5 l/min
Especificaciones técnicas
  • Referencia3111X10041141
  • Familia de productoCubito N
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)1.85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África