Publique sus productos
K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve
Kohler

K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve

Traducido por Google,

Los elementos aerodinámicos y la sofisticación discreta son la esencia de los grifos Stillness. Un grifo ideal para lavabos estilo vasija, esta moldura se monta en la pared y mantiene las encimeras libres de obstáculos. La moldura cuenta con un pico elegante y dos manijas de palanca ergonómicas para una fácil operación. Cuando se combina con una válvula de disco cerámico de dos manijas, esta moldura ofrece un rendimiento óptimo.

Características

  • Construcción de latón.
  • Doble mando de pared.
  • Menos drenaje.
  • Caño estacionario.
  • Boquilla de 4-9/16" (116 mm) mín. a 6-1/16" (154 mm) máx. desde la pared hasta el centro de la salida.
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos de 1,2 gpm con la etiqueta WaterSense® usan al menos un 45 % menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T944-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.81
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)6.06
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets