Publique sus productos
CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror 70x81 cm, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

Traducido por Google,
Este espejo de la serie Clear está equipado con una lámina calefactora contra el empañamiento, lo que significa que ya no tendrá que limpiar más.
Especificaciones técnicas
  • Referencia455731
  • Familia de productoCLEAR
  • Grupo de productosMirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)4.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África