Publique sus productos
CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Jika

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm

Traducido por Google,
Lavabo CUBITO 600 x 450 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia810423
  • Familia de productoCubito
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África