Publique sus productos
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

Traducido por Google,
Los lavabos de encastre se pueden encastrar en las encimeras, igual que este lavabo de encastre Ibon de 56 cm de largo, siempre con orificio para grifería. 10 años de garantía proporcionada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia813011
  • Familia de productoIBON
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)199
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)475
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)10.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText