Publique sus productos
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

Traducido por Google,
Las tendencias más vanguardistas en el mobiliario de baño se han plasmado en la llamativa sencillez de este lavabo Cubito de encastre de 55 cm de largo. Grifo no incluido. El tratamiento superficial especial JIKA perla facilita el mantenimiento, prolonga la vida útil y proporciona una limpieza duradera al evitar la acumulación de suciedad y escamas. 10 años de garantía proporcionada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia817422
  • Familia de productoCubito
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)7.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África