Publique sus productos
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Traducido por Google,
Sifón, ABS cromado, regulable en altura de 175 a 270 mm, sello de agua de 75 mm de altura
Especificaciones técnicas
  • Referencia894249
  • Familia de productoMio
  • Grupo de productosComplements
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRumanía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCLiquid traps
  • Código UNSPSC40142502
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Número OmniClass23-27 37 00
  • Título OmniClass Liquid Traps
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África