Publique sus productos
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Traducido por Google,
Lavabo asimétrico, 75 cm, derecha
Especificaciones
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH811710
  • Familia de productoMio N
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)16.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África