Publique sus productos
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Traducido por Google,
Lavabo, 100 cm.
Especificaciones
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH814713
  • Familia de productoMio N
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)24.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África