Publique sus productos
Dosificador de jabón Aitana Luxe
Jofel
Archivados

Dosificador de jabón Aitana Luxe

*Dosificador de jabón líquido con depósito rellenable.
*Depósito en SAN Fumé de 0,900 Lts.
*Base y pulsador en ABS gris de alta calidad y resistencia.
*Cerradura con llave y tapa de acero inox.
*Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo.
*Permite la total visión de la carga de jabón disponible.
*Máximo rendimiento y larga duración.
*Fácil limpieza y mantenimiento.
*Indicado para colectividades y W.C. públicos de alta rotación.
*Ampliamente experimentada.

Especificaciones
  • BASE Y PULSADOR EN PLÁSTICO ABS

    DEPÓSITO EN PLÁSTICO SAN

    TAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

     DEPÓSITO: FUMÉ

    TAPA: INOX SATINADO

    BASE Y PULSADOR: GRIS 

    CAPACIDAD 0.9 L

    PRESIÓN DE PULSADOR: 2,4 Kgs

    DOSIS POR PULSACIÓN: 1 Gramo

     FIJACION  MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS INCLUIDOS

    ADMITE TAMBIÉN FIJACIÓN POR ADHESIVO (NO INCLUIDO)

     ACCESORIOS INCLUIDOS:  1 LLAVE DE 3 PUNTOS NEGRA 3 TACOS Y 3 TORNILLOS

     




Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap_dispenser_aitana_deluxe
  • Familia de productoSoap dispensers
  • Grupo de productosAitana
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)210
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC010549
  • Nombre ETIMSoap dispenser
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers