Publique sus productos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Traducido por Google,
    El dispensador de toallas de mano Tork Matic® empotrado, de elegante acero inoxidable, se adapta fácilmente a muchos dispensadores de toallas y residuos empotrables en la pared, convirtiéndolos en un sistema de toallas en rollo de alta capacidad. Disfrute de un funcionamiento excelente y un menor consumo de toallas con la dispensación individual, a la vez que ofrece a sus clientes una experiencia higiénica de secado de manos sin contacto. Forma parte de la línea Tork Image Design™.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia461222
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers