Publique sus productos
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel, combinación de cubo de basura para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, cubierta frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, capacidad de carga 500 - 800 uds. de papel dependiendo de la convolución, papelera con aprox. Capacidad de 23 litros, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 411 x 1148 x 171 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090059
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosCombinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1148
    • Ancho (mm)411
    • Profundidad (mm)171
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)14.42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Descripción Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África