El revestimiento para conductos Johns Manville Linacoustic® RC ofrece un rendimiento térmico y acústico superior y un mejor manejo durante la fabricación al revestir conductos metálicos. La superficie de flujo de aire de Linacoustic RC está recubierta con nuestro revestimiento patentado Permacote®, que proporciona una superficie duradera que es resistente al polvo y la suciedad y brinda protección adicional al producto contra el crecimiento microbiano. Nuestra exclusiva tecnología de atenuación de llama produce una característica de fibra fina muy controlada que da como resultado un núcleo de fibra de vidrio inigualable por nuestros competidores. Esto garantiza un alto rendimiento constante y un procesamiento fácil en una amplia gama de equipos de fabricación de conductos. Los ocupantes del edificio se benefician de menos ruido no deseado y temperaturas más constantes para una mayor comodidad.
NRC: 0,85 (R6)
Valor R: 6,3 (1,5")
ASTM C1071 Tipo I: Cumple
Greenguard: Certificado
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |