El El panel XSPECT ISoFoam APF es un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada adherido a una lámina de revestimiento en ambos lados. Es un aislamiento muy versátil que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones mecánicas y de OEM, incluidos conductos de techo, electrodomésticos, equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, transporte refrigerado, recipientes de almacenamiento y vagones de ferrocarril.
El panel APF XSPECT ISoFoam ofrece uno de los valores R más altos de cualquier aislamiento rígido disponible, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones frías como calientes. El revestimiento de aluminio del aislamiento funciona como un excelente retardador de vapor, trabajando en conjunto con la espuma de celda cerrada para contribuir a un sistema hermético. Además, la espuma liviana facilita su fabricación e instalación.
Valor R: R-2,7 - R-26
Grosor: 1" - 4"
Medidas: 48"x96"
Revestimientos: Plata/Opaco
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |