Publique sus productos
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño flexible : serpentín de agua enfriada o de expansión directa para refrigeración, serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calefacción; 2 o 4 tubos
    • Excelente IAQ : amortiguadores de baja fuga; Prefiltros de 2” y filtros finales de 4” disponibles; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio con revestimiento de aluminio
    • Componentes de potencia : accionamiento de velocidad variable o “arrancadores de motor directos; interruptores de desconexión; fusible principal; motores de alta eficiencia
    Especificaciones
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-ahi-avi
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Grupo de productosHorizontal and Vertical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Nombre UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 11
    • Título OmniClass Fan Coil Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos