Publique sus productos
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    Traducido por Google,
    • Diseño flexible: espacio reducido, variedad de configuraciones de descarga del ventilador; serpentín de agua enfriada o de expansión directa para refrigeración, serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calefacción;
    • Excelente IAQ: amortiguadores de baja fuga; filtros de 2”; gabinetes aislados con fibra de vidrio con revestimiento de aluminio
    • Componentes de potencia: arrancadores de motor "a través de la línea", interruptores de desconexión, fusibles principales, motores de alta eficiencia
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-bcu-acb
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Grupo de productosVertical - Reduced Footprint
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Nombre UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 11
    • Título OmniClass Fan Coil Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment